+ 11
Video zapisi: 2
Signalna lampica, plastična, plava, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 24 V AC/DC
XA2EVB6LC
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
2 kg CO2 eq.
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
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
20
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
203,98 RSD