+ 9
Video zapisi: 1
zelena kompletna signalna lampica Ø22 ravna sočiva sa integrisanim LED 230..240V
XB5AVM3
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
102 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
21 %
Prosečan procenat recikliranog metala
Minimum post-consumer or post-industrial recycled metal content out of the total mass of metal in the product.
7 %
Use Longer
Indeks popravke proizvoda
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
22
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
1.791,30 RSD
Pojednostavite svoje iskustvo sa ožičenjem
Prvi kontaktni blok na tržištu koji kombinuje kompaktne i složive karakteristike sa utikačkom tehnologijom, kompatibilan sa metalnim Harmony XB4 i plastičnim Harmony XB5 asortimanom tastera.