+ 8
Video zapisi: 1
taster za nužno isključenje Ø 22 crvena pečurka Ø40mm otpuštanje zakret. 1NO+1NC
XB7ES545P
Terminali sa zavrtnjima bezbedni za prste
Klasa II u skladu sa standardom IEC 60536
U skladu sa IECUL i CSA standardima.
CE odobreno
Širok opseg radne temperature od -25°C do 70°C
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
19
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
2.103,15 RSD