EcoStruxure™ Micro Data Center

Industrijski mikro data centri

EcoStruxure Micro Data Center kombinuje napajanje, hlađenje, bezbednost i upravljanje u jednom kućištu.

Mikro data centri

Šta je to mikro data centar?

Mikro data centri rešavaju IT integraciju u proizvodnom pogonu, što omogućava IIoT aplikacije i IT/OT konvergenciju u jednom reku.

Modeli sa ocenom NEMA i IP

Mikro data centri

Modeli sa ocenom NEMA i IP

Naši zapečaćeni modeli sa ocenom NEMA i IP štite vaše IT i OT i savršeni su za zahtevna unutrašnja okruženja.

Mikro data centri

Industrijsko edge računarstvo za integratore sistema

Kako se razvija Industrija 4.0, da li ste spremni da budete konsultant za IT/OT vaših klijenata​

Otkrijte našu ponudu mikro data centara

Izaberite mikro data centar prema okruženju

Nadzor koji se zasniva na cloud tehnologiji nezavisan od dobavljača

Otkrijte EcoStruxure IT Expert da biste dobili jedan pogled za nadzor i upravljanje vašom IT opremom.

Saznajte više o EcoStruxure IT Expert

Dobijte punu vidljivost, predvidljivo upravljanje i preporuke zasnovane na podacima.

EcoStruxure IT Expert

Isprobajte demo verziju

Proverite i aktivirajte besplatnu 30-dnevnu probnu verziju da biste počeli da dobijate uvide u vaše...

EcoStruxure IT Expert demonstracija

Dizajni edge računarstva

Cisco konfiguracije

Konfiguracije od 120 V za 6U do 18U

Konfiguracije od 120 V za 6U do 18U

Konfiguracije od 120 V/208 V za 24U i 42U

Konfiguracije od 120 V/208 V za 24U i 42U

Konfiguracije od 230 V za 6U do 18U

Konfiguracije od 230 V za 6U do 18U

Pogledajte mikro data centre u 3D

Potrebna vam je pomoć?

Potrebna vam je pomoć?

Izbor proizvoda

Izbor proizvoda

Brzo i lako pronađite prave proizvode i dodatnu opremu za vaše primene.

Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Pokrenite upit na mreži i stupićemo u kontakt sa vama.

Gde kupiti?

Gde kupiti?

Lako pronađite najbližeg partnera kompanije Schneider Electric na svojoj lokaciji.

Centar za pomoć

Centar za pomoć

Pronađite resurse za podršku za sve vaše potrebe na jednom mestu.