Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
PCT Server installation

PCT "Server Mode" installation

1. Logga in och lägg till datorn i domänen

2. Ladda ner och installera PCT Server-programvaran med ett administratörskonto

  1. Välj "Server"-inställningstyp
  2. Välj hårdvaran Ethernet-anslutning för nätverksadaptern
  3. Låt installationsprogrammet för Virtual Box slutföras
  4. Starta om datorn

3. Inaktivera Windows-brandväggen efter behov, eller lägg till de nödvändiga brandväggsreglerna för att tillåta anslutningar till PCT

4. Om så önskas, ladda ner och installera EBO License Administrator och eventuella nödvändiga versioner av EBO Workstation och Serverpaket (1.9, 2.x, 3.x).

Inställning av en individuell bärbar dator

1. Ladda ner och installera EBO License Administrator och alla nödvändiga versioner av EBO Workstation (1.9, 2.x, 3.x)

2. Ladda ner och installera PCT Client-programvaran

Individuell användning av bärbar dator

1. Öppna PCT-klienten och anslut till önskad PCT-server

2. Ange IP-adressen för PCT-servermaskinen som ska anslutas en gång, eller klicka på länken "Inställningar för användning med fjärrserver" för att justera egenskaperna för PCT-klienten så att den alltid ansluter till samma PCT-server

Ex. Select Server i PCT

Select a Project Configuration Tool server

Address: 10.169.90.100

Port: 9091

OK

3. När du är ansluten till PCT-servern installerar du alla önskade serverpaket för första användningen

4. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt projekt

5. Om projektets servrar inte körs startar du dem

6. När de nödvändiga servrarna körs öppnar du Workstation för att utveckla projektet

För att testa de ovan beskrivna procedurerna användes följande hårdvara.

• OPTIPLEX 7060 Micro XCTO

• Intel vPro-teknik aktiverad

• Prenumeration på Dell Data Protection Threat Defense, 3 år

• US Order

• Standard BIOS - Fastboot - Auto

• Tillgångsrapport

• Thermal Pad

• 2 512 GB PCIe NVMe Class 40 Solid State-enheter

• 32GB 2X16GB DDR4 2666MHz Icke-ECC

• Fraktetikett för DAO

• Intel Core i7-8700 (6 kärnor/12MB/12T/upp till 4,6GHz/65W); stöder Windows 10/Linux

• TPM aktiverad

• CMS-programvara ingår inte

• MOD,PLCMT,QSG,7060,MFF,DAO1

• OS-Windows Media ingår inte

• SW för 7060 med Win10 OS

• Inget integrerat stativalternativ

• OptiPlex 7060 Micro med 130W upp till 87 % effektiv adapter

• Inget trådlöst LAN-kort

• Inget antivirusprogram

• Desktop MFF BTO Standardleverans

• Inget Intel Responsive

• Ingen extra hårddisk

• Intel Unite-programvara ingår inte

• Säkerhet/miljö och föreskrifter (engelska/franska flerspråkig)

• Ingen produktivitetsprogramvara

• Ingen autopilot

• Vinn 10 Pro 64 engelska, franska, spanska

• Leveransmaterial för OptiPlex Micro Form Factor

• 130W AC-adapter

• Regulatory LBL för 130W adapter (65W CPU-chassi)

• Inget CompuTrace

• Ingen UPC-etikett

• USA nätsladd

• 8:e generationens Intel Core i7 vPro-processoretikett

• Inget tillval ingår

• Ingen FGA

• Energi stjärna

• Dell utvecklad återställningsmiljö

• Waves Maxx Audio

• Uppdatering av Dell Client System (uppdaterar senaste Dells rekommenderade BIOS, drivrutiner, firmware och appar)

• Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client

• SupportAssist

• Ej valt i denna konfiguration

• INGEN ADAPTER

• Ingen vik

• Svart Dell MS116 trådbunden mus

• Svart Dell KB216 kabelanslutet multimediatangentbord engelska

• Inget PCIe-tilläggskort

• 5 skruvar för SSD/DDPE

• ProSupport för Dell Data Protection Threat Defense, 3 år

• ProSupport Plus: 7x24 teknisk support, 3 år

• ProSupport Plus: Nästa arbetsdag på plats 3 år

• ProSupport Plus: Behåll din hårddisk i 3 år

• ProSupport Plus: Oavsiktlig skadeservice, 3 år

• Dells begränsade maskinvarugaranti Plus Service

PORTS :

• TCP on port 4444 (fixed)

• HTTP on port 80 (default)

• HTTPS on port 443 (default)

• Server port 9091 (default)

• Server port 9090 (default)

• Engineering port 32768-61000