MicroLogic
Elektroniska skydd för effektbrytare Masterpact NT/NW och Compact NS630b till 3200.
Produkter
Overview
Funktioner
Erbjuder alla typer av överströmsskydd och avancerat skydd, avancerad mätning och kommunikation:
- 4 skyddsnivåer mot överlast och kortslutning.
- Inbyggt jordfelsskydd eller differentialskydd.
- 4 typer av mätningar: A (amperemeter), E (energi), P (effekt) och H (övertoner).
- Hög mätnoggrannhet för upp till 150 olika inställningar och mätningar.
- Skyddsfunktionerna är avskilda från mätfunktionerna och hanteras av en elektronisk komponent av ASIC-typ.
- Med energiövervakningssystemet StruxureWare Power Monitoring Expert (PME) kan du bearbeta elektriska data för att optimera den kontinuerliga driften och energihanteringen.
Fördelar
Den kortaste vägen från punkt A till punkt B
Tillsammans med nya kommunikationsmöjligheter förkortar Micrologicskydden väsentligt avståndet mellan användaren och elinstallationen. Skyddens förmåga att lagra mät- och händelsedata och skicka dem vidare för lokal och/eller centraliserad övervakning bidrar till ökad produktivitet, tillförlitlighet och energieffektivitet.
Tillsammans med nya kommunikationsmöjligheter förkortar Micrologicskydden väsentligt avståndet mellan användaren och elinstallationen. Skyddens förmåga att lagra mät- och händelsedata och skicka dem vidare för lokal och/eller centraliserad övervakning bidrar till ökad produktivitet, tillförlitlighet och energieffektivitet.
- Smart: Den intelligenta lösningen för att mäta energi där det behövs
- Säker: Skydd, mätning, underhåll och kommunikation som du kan lita på i en enda enhet
- Enkel: Skicka energidata till alla som behöver dem
Applikationer
Skydd, mätning, övervakning och elkvalitetsanalys för alla typer av lågspänningsnät.
- Byggnader och infrastruktur: Energihantering och övervakning
- Industri: Energimätning och manöver
- IT: Driftkritiska installationer
- Marina tillämpningar: Överströmsskydd