Altivar 71

Frekvensomriktare för tung industri, 0,37 - 630 kW

Del av Altivar

Frekvensomriktare för varvtalsreglering, 0,75 - 630kW asynkrona och synkrona motorer. Altivar 71 är särskilt lämpad för användning i applikationer som involverar tunga och komplexa industriella maskiner. Altivar 71 har inbyggd säkerhetsfunktion och är öppen för många kommunikationsprotokoll samt har många applikationsfunktioner och stöd för motorer med pulsgivare för krävande drifter, PLC tilläggskort med mera.
Altivar 71 Schneider Electric Frekvensomriktare för tung industri, 0,37 - 630 kW