TeSys Deca elektroniska överlastreläer (LT47)

Elektroniska överlastreläer 0,5 A till 60 A (30 kW / 400 V).

Del av TeSys

TeSys Deca elektroniska överlastreläer (hette tidigare TeSys LT47) skyddar mot låst rotor och överlast. Till skillnad från de termiska överlastreläerna har dessa reläer inte ett termiskt minne. De har bestämda tidsegenskaper med justerbar strömgräns och tidsfördröjning.
TeSys Deca elektroniska överlastreläer (LT47) Schneider Electric Elektroniska överlastreläer 0,5 A till 60 A (30 kW / 400 V).