PowerLogic EGX100

Ethernet-gateways

Gateway, Modbus RS485 till Ethernet
PowerLogic EGX100 Schneider Electric Ethernet-gateways

Funktioner

EGX100 Ethernet gateway erbjuder komplett åtkomst till alla mätningar och statusinformation från anslutna Modbusenheter.
Ett överordnat system för energiövervakning rekommenderas som användargränssnitt, som ger tillgång till analyshälp och rapporter. Egenskaper:

  • 10/100Base-Tx Ethernet-port
  • RS485/RS232 seriell port, optiskt isolerad
  • 2-tråds- och 4-trådskompatibilitet
  • Stöd för seriell master till ModbusTCP/IP-routning
  • IP30, DIN-skenemonterat utförande
  • Webbgränssnitt för konfiguration, diagnostik och underhåll
  • Avancerad säkerhet via ModbusTCP/IP-filtrering med konfigurerbara åtkomstnivåer (skrivskyddade eller full åtkomst)
  • Säkert användargränssnitt med inloggning med användarnamn och lösenord.
  • Användargränssnitt på engelska, franska, tyska och spanska
  • Strömförsörjning via PoE (Power over Ethernet) eller 24 V DC nätaggregat
  • Klassad för användning i industrimiljö (-25 till 70 °C)

Fördelar

Öka användarens effektivitet genom att låta honom eller henne snabbt ta beslut baserade på verkliga data.
  • tack vare enkel, snabb, delad och säker åtkomst till information från alla elektriska apparater via Modbus TCP/IP.
  • kopplar ihop alla byggnadsinstallationer: uppvärmning, ventilation, belysning, mätning och styrning av elinstallationen, säkerhet etc.
  • tillhandahåller en flexibel och skalbar nätverksarkitektur.

Applikationer

  • Ethernet ModbusTCP/IP till RS485- eller RS232-gateway

  • RS485 eller RS232 Modbus seriell master till Ethernet ModbusTCP/IP