Magelis iDisplay

Industriella displayer

Del av Harmony

Industriella displayer för iPC.
Magelis iDisplay Schneider Electric Industriella displayer

Funktioner

Nytt sortiment för industriella externa displayer

  • att ansluta på Magelis Modular iPC men även med en tredjeparts-pc inklusive kontors-pc.
  • 15” TFT XGA 1024 X 768
  • 19” TFT SXGA 1280 X 1024
  • Pekskärm med seriellt gränssnitt och USB-gränssnitt
  • Växelströmsingångseffekt
  • Samma dimension som Magelis Smart & Compact IPC 15”
  • Certifierad UL 508–CSA

Fördelar

Den industriella PC:ns ideala partner

Industriella plattskärmar utformade för att användas med persondatorer. Med LCD TFT-teknik erbjuder de utmärkt komfort och lång livslängd

Applikationer

  • Infrastrukturer
  • Bilindustri
  • Mat & dryck

Fler länkar