MasterPact UR

Ultrasnabb effektbrytare typ ACB för 5000 A och 6000 A.

Del av PacT Series

Ultra-rapid effektbrytare 5000 A och 6300 A. Ultra snabb strömbegränsande ACB luftbrytare.
MasterPact UR Schneider Electric Ultrasnabb effektbrytare typ ACB för 5000 A och 6000 A.

Funktioner

  • Märkström: 5 000 och 6 000 A
  • Brytförmåga: 150 kA vid 440 V – 100 kA vid 690 V
  • Nominell driftspänning: 690 V
  • 1 fysisk storlek för 5 000/6 000 A
  • 3 polig utdragbart utförande
  • 1 ”UR-kontrollmodul”
  • 1 ”UR-effektmodul”
  • 1 repulsionsmekanism: Thomsonspole
  • Micrologic elektroniska skydd: typ A, P, H
  • Tillbehör identiska med standard Masterpact-serien
  • Uppfyller internationella standarden IEC 60947-2
  • Uppfyller specifikationerna hos marina klassningssällskap: Lloyd’s Register, Bureau Veritas

Fördelar

Masterpact UR hanterar de högsta kortslutningsnivåerna

När installerad effekt ökar måste elinstallationen till slut övergå till högspänning.
Byggd utifrån den mycket pålitliga standardbrytaren har Masterpact UR utvecklats för att tillåta mycket högre installerad effekt i en lågspänningsinstallation.

Fördelar:

  • Kostnadseffektiv lösning
  • Ingen högspänning nödvändig, enklare underhåll
  • Enklare lösning, snabbare konstruktions- och tillverkningstid.

Applikationer

Särskilda tillämpningar:
  • Sektioneringsbrytare ombord på fartyg och offshore-plattformar
  • Ringmatning i industri, cementanläggning – petrokemisk industri

Fler länkar