Citect Historian
Datalagring och rapporteringsprogramvara
Funktioner
Citect Historian är informationshanteringskomponenten i PlantStruxure™-arkitekturen. Den omfattar lösningens historie- och portalfunktioner och möjliggör för dig att korrekt lagra data medan du ansluter dina produktions- och affärssystem via dess aktiva dataöverföringar och enkla och lättanvända rapportering.
Citect Historian är informationshanteringskomponenten i PlantStruxure™, det nya processautomationssystemet från Schneider Electric. Den omfattar lösningens historik- och portalfunktioner och möjliggör för dig att korrekt lagra data medan du ansluter dina produktions- och affärssystem via dess aktiva dataöverföringar och enkla och lättanvända rapportering.
- Affärssystemintegrering : Citect Historian minskar komplexiteten och kostnaden för att överbrygga gapet mellan högsta ledningen och anläggningsarbetet. Detta gör den med sitt enkla och lättanvända gränssnitt och sina aktiva dataöverföringar som flyttar data från styrsystemen upp till affärssystemen.
- En öppen datalagring : Citect Historian använder 100 % Microsoft SQL Server 2008 R2 som inbäddat historiskt datalager. Dess öppna industristandardteknik och tillförlitliga säkerhet integreras med lätthet in i din verksamhet på ett sätt som minskar din totala ägandekostnad.
- Rapportering för hela företaget : Citect Historian levereras med en standarduppsättning förkonfigurerade rapporter vilket förenklar grundläggande larm- och taggningsrapportering. Kombinationen av ett kraftfullt rapporteringsverktyg och Process Analyst gör det enklare för dig att hålla reda på de stora volymerna av processdata.
- Larmhantering : Citect Historian tillhandahåller förkonfigurerade larmrationaliseringsrapporter baserade på EEMUA:s (Engineering Equipment & Materials Users Association) 191 riktlinjer för larmhantering. Det hjälper till att säkerställa att din anläggnings larmsystem är effektivt under anläggningens hela livslängd.
- Ett ”grönare” arbete med hjälp av energirapporterna : Citect Historian tillhandahåller energirapporter som hjälper dig att utföra en omfattande energianalys av din anläggning för att fastställa hur mycket energi som konsumeras och hur mycket som potentiellt kan sparas.
Vår SCADA & MES Global Support erbjuder exklusiv webbaserad teknisk support för supportkunder. Kontakta din lokala Schneider Electric-representant för mer information om dessa fantastiska fördelar
Nya funktioner i 4.50:
Förenklad & automatiserad installationsprocess
- Installationsprocessen hos Citect Historian är nu förpackad i ett enda installationsprogram som automatiserar bekräftelsen av förutsättningar såväl som installation av alla nödvändiga komponenter.
Centralt manöverbord för navigering
- Ett nytt manöverbord för navigering tillsammans med en enda Historian-skrivbordsikon som startar manöverbordet och ger en enda ingång till de funktioner som används mest
Historian Enquire för Microsoft Excel-stöd
- Historian Enquire för Microsoft Excel inkluderar stöd för taggningsobjekt och larmdata
SQL® 2012 Support
- Citect Historian är nu kompatibelt med SQL Server® 2012 och bakåtkompatibel med SQL Server® 2008 R2
Fördelar
Användning av anläggningsdata för att tillgodose dina affärsbehov
- Samlar, historiserar och ger viktiga rapporteringsdata från flera olika system
- Få åtkomst till korrekta och tidseffektiva anläggningsdata medan de översätts till relevant och användbar information
- En öppen systemlösning med låg risk och låg kapitalinvestering
- Enkel att konfigurera och underhålla och utnyttjar bekanta och stödda Microsoft-tekniker
- Hjälper till att ta effektivare beslut samtidigt som driftsprestandan optimeras
- Hjälper till att minska felaktigheter och avfall såväl som att öka kvaliteten och förbättra avkastning på tillgångar och vinstmarginaler
Applikationer
- Företagsledare kan överblicka meningsfull, sammanfattad produktionssysteminformation från verkstadsgolvet i ett liknande rapporteringsformat som hos typiska finans- eller affärsrapporter. Detta kan hjälpa dem att ta strategiska beslut för operativa utföranden.
- Fabrikschefer kan fokusera på information om hinder för att förbättra produktionseffektiviteten eller för att avlägsna falsklarm.
- Företags- och anläggningspersonal kan snabbt och enkelt skapa och komma åt viktiga rapporter i ett bekant format och skapa en enda vy över verksamheterna.