Canalis KBB

Kanalskena för belysning. 1 eller 2 kretsar med eller utan DALI kommunikation. Kapslingsklass IP55. Vitlackerad.

Del av Line Series

Prefabricerad kanalskena med 1 eller 2 kretsar för belysningssystem och kraft. 25 A eller 40 A. Fästen anpassade för vajer, gängstång eller universal. Stickproppar för fast eller valbar fas, med eller utan anslutningsledning.
Canalis KBB Schneider Electric Kanalskena för belysning. 1 eller 2 kretsar med eller utan DALI kommunikation. Kapslingsklass IP55. Vitlackerad.