Canalis KS (KSA, KSC)

Kanalskena för kraftdistribution 100 A till 1000 A. Kapslingsklass IP55. Vitlackerad.

Del av Line Series

Kanalskenor i KS-systemet för märkströmmar 100 till 1000A. Kan monteras horisontellt eller vertikalt som stigare. Vinklar och anpassade längder gör det möjligt att bygga systemet efter byggnadens utformning. Snabb installation och stort urval uttagslådor gör systemet flexibelt och enkelt att uppgradera och komplettera. Uttagslådor för strömmar upp till och med 400 A kan monteras och demonteras på spänningssatt skena. Kan förses med den senaste tekniken för att mäta, styra, skydda och övervaka.
Canalis KS (KSA, KSC) Schneider Electric Kanalskena för kraftdistribution 100 A till 1000 A. Kapslingsklass IP55. Vitlackerad.