PowerLogic ION7550 RTU

Remote Terminal Unit för datainsamling och inbyggd mätning.

Del av PowerLogic™

Intelligent, programmerbar RTU som är anslutningsbar till internet. Perfect för att kombinera mätning av vatten, luft, gas, el och ånga.
PowerLogic ION7550 RTU Schneider Electric Remote Terminal Unit för datainsamling och inbyggd mätning.

Funktioner

PowerLogic ION7550 RTU (Remote Terminal Unit) är en intelligent, enhet med webbgränssnitt för kombinerad mätning av energislag som vatten, luft, gas, elektricitet och ånga (WAGES). Enheten samlar, skalar och loggar avläsningar från ett stort antal anslutna mätare eller omvandlare och levererar informationen till en eller flera överordnade system genom en unik kombination av inbyggda kommunikationsgatewayer.

Egenskaper
  • Upp till 10 MB minne
  • 1 pulsutgång
  • 24 digitala eller analoga ingångar (max)
  • 30 digitala eller analoga utgångar (max, inklusive pulsutgång)
  • Ethernetport (Modbus/TCP/IP-protokoll)
  • Modbus TCP master/slav på Ethernetport
  • Optisk port
  • RS 485-port
  • RS 485-/RS 232-port
  • Modbus RTU master/slav (seriell port)
  • Internt modem
  • Modemgateway (ModemGate)
  • DNP 3.0 genom seriella, modem-, och I/R-portar
  • Larmmeddelande via e-post (Meterm@il)
  • HTML-webbserver (WebMeter)

Fördelar

Du kan minska energislöseriet och optimera användningen av din utrustning för att öka energieffektiviteten. Med en stor, intuitiv display; utökade digitala och analoga I/O och den övergripande mångsidigheten hos PowerLogic-systemet ger ION7550 RTU en kostnadseffektiv, skräddarsydd WAGES-lösning jämfört med en traditionell mätare.

Applikationer

  • Mätning av WAGES (vatten, luft, gas, elektricitet, ånga)
  • Inbyggd mätning av förbrukning med avancerade programmerbara matematiska funktioner
  • Datakoncentration genom flera portar, flera samtidiga protokoll
  • Övervakning och styrning av utrustningens status
  • Programmerbara börvärden för nivågränser eller larmtillstånd