ComPact NSX 630A

Isolerkapslade effektbrytare typ MCCB från 100 A till 630 A kombinerar högklassiga skyddsfunktioner med avancerade energihanteringsmöjligheter.

Del av PacT Series

Compact NSX är en isolerkapslad MCCB som finns i två fysiska storlekar. 100 A -250 A med termomagnetiska eller elektroniska skydd Micrologic, 400 A - 630 A med Micrologic elektroniska skydd. Micrologic går att välja med anvancerade mätfunktioner, motorskydd, distributionsskydd och jordfelsskydd.

ComPact NSX <630A ersätts med ComPacT NSX, ny generation.

ComPact NSX 630A Schneider Electric Isolerkapslade effektbrytare typ MCCB från 100 A till 630 A kombinerar högklassiga skyddsfunktioner med avancerade energihanteringsmöjligheter.