Modicon Edge I/O NTS

Det framtidssäkra I/O-systemet för datainsamling

Del av Modicon

Modicon Edge I/O NTS är ett robust IP20-distribuerat I/O-system med ett brett utbud av moduler. Edge I/O NTS är integrerat i EcoStruxure Machine, Control och Automation Expert. Det fungerar med en mängd olika PLC:er som Modicon M241 M251 M262 M660 M340 M580 SoftdPAC PacDrive och tredjeparts-PLC via Modbus TCP eller EtherNet/IP. Moduler och funktioner som presenteras kommer att implementeras under 2025. För information om tillgängliga funktioner, se Release Notes.
Modicon Edge I/O NTS Schneider Electric Det framtidssäkra I/O-systemet för datainsamling