PrismaSeT P

Lågspänningsställverk upp till 4000A, med möjlighet att integrera uppkopplade digitala lösningar.

Del av SeT Series

Golvstående lågspänningsfördelning upp till 4000 A. Med möjlighet att integrera nästan all produkter från Schneider Electric, ger en säker elektrisk och mekanisk lösning som är testad och verifierad enligt IEC61439 standard. PrismaSeT P finns även som sevisställverk testat enligt SS 436 21 31 upp till 1500 A.
PrismaSeT P Schneider Electric Lågspänningsställverk upp till 4000A, med möjlighet att integrera uppkopplade digitala lösningar.