Logic controller - Modicon M238
20 till 248 I/O, 0,3 µs per instruktion
Funktioner
Optimera din maskinutformning
Utmärkt förhållande mellan prestanda/kostnad med effektiva inbäddade funktioner som är specialutformade för enkel axelrörelsestyrning
(höghastighetsräkning, PTO, tillämpningsfunktionsblock)
Säkra din investering och utvecklingsflexibilitet
Inbäddad CANopen-masterenhet för enkla och anpassningsbara arkitekturer
Hitta den passande styrkonfigurationen
Prisvärda digitala, analoga eller höghastighetsräkningsmoduler som tillval.
- Avancerade inbäddade funktioner
. 8 höghastighetsräkningar upp till 100 kHz, 4 PTO/PWM-utgångar (endast med 24 VDC-modeller), snabba utgångar för reflexåtgärder
. 1 eller 2 seriella RS232/RS485-linjer för HMI-anslutning eller kringenheter - Lätt att programmera och ta i drift
. Avtagbara kontakter 1 specialutformad USB-port och programmerbar
. EcoStruxure™ Machine Expert-programvara med funktionsbibliotek för automatiseringssystem klara för användning - Upptäck: ”Flexibel maskinstyrning”
. 1 programvarumiljö EcoStruxure™ Machine Expert
. Flera plattformar för styrning av maskinvara:
– Logiska styrenheter Modicon M2xx
– Rörelsestyrenheter Modicon LMCxxx
– HMI-styrenheter Magelis XBTGC
– Drivningsstyrenheter Altivar IMC
Fördelar
De programmerbara Modicon M238-styrenheterna erbjuder enkla och intelligenta lösningar för att tillgodose alla dina affärsbehov.
erbjuder en optimerad lösning för repetitiva maskiner baserad på höghastighetsräkning och enkla positioneringsfunktioner för 1 till 4 axlar via PTO-kanaler eller CANopen.