TeSys Giga överlastreläer
Elektroniska överlastreläer, kombinerade med TeSys Giga-kontaktorer och effektbrytare, för att skydda motorer upp till 630A (335 kW /400 V) från överlast.
Produkter
Overview
Upptäck TeSys Giga motorstartare
Nästa generations TeSys Giga motorstartare ger pålitlig prestanda samtidigt som du optimerar tiden för driften tack vare:
・ 115-800 A kontaktorer, 28-630 A överbelastningsreläer・ Självdiagnostiska indikatorer och fullskaligt skydd som bidrar till snabbare korrigeringar och förebygger driftstopp.
・ Strömlinjeformade affärsmässiga referenser för ett mycket snabbare produktval
・ Modulär utformning som underlättar maskinintegration och underhåll
・ Inbyggd PLC-styrning