SCADAPack™ 47x | 47xi | 470R | 47xd
SCADAPack 47x är nästa generation av smarta RTU:er
Produkter
Overview
Funktioner
SCADAPack RTU:er används i avlägsna miljöer för processövervakning, styrning och datakommunikation. RTU:erna använder kommunikationsprotokoll enligt branschstandard, såsom DNP3 och Modbus, för kommunikation med andra enheter och SCADA-värdprogramvara. SCADAPack 470 och 474 är konstruerade för de tuffa förhållanden som råder på avlägsna anläggningar inom tillämpningar som vatten och avloppsvatten (WWW) eller olja och gas (O&G). SCADAPack Smart RTU:er kan användas för att överföra fältdata via kommunikationslänkar med låg bandbredd och/eller icke-permanenta länkar, såsom mobilnät, PSTN och radio.
Funktioner i SCADAPack 47x:
• Förbättrat minne, snabbare processor (flerkärnig processor och kundspecifik ASIC) samt utrymme för vidareutveckling med avancerade verktyg för strukturerad programmering
• Förbättrad cybersäkerhet, Achilles®-testning, vitlista för IP-adresser, säker som standard med IP-tjänster avstängda tills de behövs
• x70 Logic (IEC 61131-3) baserat på programvarukomponenter från EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)
• Valfri licens för Realflo™ O&G-flödesdator för 3, 6 eller 10 flödesmätningar
• Två oberoende Ethernet-portar och fyra seriella portar med Modbus Store-and-Forward och/eller DNP3-routing
• Filsystem med USB-port och microSD-port för utökning eller överföring av data
• Två RTU-varianter (470 och 474) med I/O-konfigurationer som passar för medelstora och små I/O-tillämpningar
Programvaran RemoteConnect: ett enda programverktyg för konfiguration, programmering, diagnostik och idrifttagning av SCADAPack x70-serien av smarta RTU:er.
6607 I/O-utbyggnadsmodul för SCADAPack x70 Smart RTU:er som tillhandahåller ytterligare digitala, analoga och räknarpunkter i ett kompakt format
Funktioner i SCADAPack 47x:
• Förbättrat minne, snabbare processor (flerkärnig processor och kundspecifik ASIC) samt utrymme för vidareutveckling med avancerade verktyg för strukturerad programmering
• Förbättrad cybersäkerhet, Achilles®-testning, vitlista för IP-adresser, säker som standard med IP-tjänster avstängda tills de behövs
• x70 Logic (IEC 61131-3) baserat på programvarukomponenter från EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)
• Valfri licens för Realflo™ O&G-flödesdator för 3, 6 eller 10 flödesmätningar
• Två oberoende Ethernet-portar och fyra seriella portar med Modbus Store-and-Forward och/eller DNP3-routing
• Filsystem med USB-port och microSD-port för utökning eller överföring av data
• Två RTU-varianter (470 och 474) med I/O-konfigurationer som passar för medelstora och små I/O-tillämpningar
Programvaran RemoteConnect: ett enda programverktyg för konfiguration, programmering, diagnostik och idrifttagning av SCADAPack x70-serien av smarta RTU:er.
6607 I/O-utbyggnadsmodul för SCADAPack x70 Smart RTU:er som tillhandahåller ytterligare digitala, analoga och räknarpunkter i ett kompakt format
Fördelar
Fördelar med SCADAPack 470 – Uppgradering för SCADAPack 330, 350 och 100:
• SCADAPack 470 är en kostnadseffektiv och lätt utbyggbar RTU
• Erbjuder mångsidiga kommunikationsfunktioner såsom bryggning, datakoncentration och redundanta Ethernet-länkar
• Insamling och lagring av data
Fördelar med SCADAPack 474 – Uppgradering för SCADAPack 334, 357 och SCADAPack 32:
• Plattform för att skapa applikationsinnehåll – av OEM-tillverkare, slutkunder och Schneider Electric
• Ökat skydd mot cyberattacker och allvarliga kommunikationsincidenter
• Kompatibilitet och gemensam kod med Modicon™-PLC:er
• Kompakt utformning som stöder befintliga I/O-utbyggnadsmoduler i 5000-serien och de nya i 6000-serien
Fördelar med RemoteConnect:
• Minskning av kostnaderna för underhåll av flera applikationer som används för att hantera SCADAPack
• Utnyttjande av expertis inom SCADAPack x70- och Modicon PLC-projekt genom delning och återanvändning av kod
• Minskning av resor till avlägsna anläggningar genom underhåll av SCADAPack och tillhörande instrument och enheter via RemoteConnect med protokollen DNP3, Modbus och HART
• RTU:n kan konfigureras lokalt med hjälp av RemoteConnect på en stationär eller bärbar dator som är ansluten till SCADAPack via USB-porten eller någon av de tillgängliga seriella portarna eller Ethernet-portarna, eller på distans med hjälp av programvaran EcoStruxure Geo SCADA Expert (ClearSCADA™)
Fördelar med I/O-utbyggnadsmodul 6607:
• Utbyggbar – Anslut upp till fyra moduler till en SCADAPack x70 Smart RTU
• SCADAPack 470 är en kostnadseffektiv och lätt utbyggbar RTU
• Erbjuder mångsidiga kommunikationsfunktioner såsom bryggning, datakoncentration och redundanta Ethernet-länkar
• Insamling och lagring av data
Fördelar med SCADAPack 474 – Uppgradering för SCADAPack 334, 357 och SCADAPack 32:
• Plattform för att skapa applikationsinnehåll – av OEM-tillverkare, slutkunder och Schneider Electric
• Ökat skydd mot cyberattacker och allvarliga kommunikationsincidenter
• Kompatibilitet och gemensam kod med Modicon™-PLC:er
• Kompakt utformning som stöder befintliga I/O-utbyggnadsmoduler i 5000-serien och de nya i 6000-serien
Fördelar med RemoteConnect:
• Minskning av kostnaderna för underhåll av flera applikationer som används för att hantera SCADAPack
• Utnyttjande av expertis inom SCADAPack x70- och Modicon PLC-projekt genom delning och återanvändning av kod
• Minskning av resor till avlägsna anläggningar genom underhåll av SCADAPack och tillhörande instrument och enheter via RemoteConnect med protokollen DNP3, Modbus och HART
• RTU:n kan konfigureras lokalt med hjälp av RemoteConnect på en stationär eller bärbar dator som är ansluten till SCADAPack via USB-porten eller någon av de tillgängliga seriella portarna eller Ethernet-portarna, eller på distans med hjälp av programvaran EcoStruxure Geo SCADA Expert (ClearSCADA™)
Fördelar med I/O-utbyggnadsmodul 6607:
• Utbyggbar – Anslut upp till fyra moduler till en SCADAPack x70 Smart RTU
Applikationer
SCADAPack x70-serien omfattar bland annat följande:
- Olja och gas
- Tankövervakning och automatisering
- Automatisering av brunnstester
- ESD (nödavstängning) vid brunnshuvuden
- Brunnsproduktion och optimering
- Mätning (kommer att införas senare)
- Vatten och avlopp
- Pump- och lyftstationer
- Läckagedetektering
- Övervakning och kontroll av utrustning
- Övervakning av vattenkvalitet
- Bevattning
- DMA:er (distriktsmätningsområden) och PMS:er (tryckövervakningsområden)
- Övervakning av flöde, nivå, tryck, temperatur m.m.