Concept mjukvara

IEC-programmerings-mjukvara för Quantum och Momentum

Programmeringsmjukvara för Quantum, Momentum och Atrium
Concept mjukvara Schneider Electric IEC-programmerings-mjukvara för Quantum och Momentum

Funktioner

Windowsmiljö
Concept erbjuder avancerade Microsoft Windows-baserade verktyg i en flerspråkig utvecklingsmiljö för programmering av styrsystem.

Kända, standardiserade redigeringsprogram samlade i en enda tillämpning för att skapa och integrera styrning av programmerbara styrenheter, kommunikations- och diagnostiklogik.

IEC-språk
Fem IEC-redigeringsprogram ger dig frihet att välja det programmeringsspråk som passar just dina tillämpningskrav: Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), Structured Text (ST) och Instruction List (IL).

Nya funktioner för 21 CFR 11
Dialogruta för lösenord, skrivskyddslista, automatisk utloggning, kryptering av loggfiler, säker tillämpningsflagga.

Fördelar

Kraftfull IEC 61131-3-utvecklingsmiljö för att optimera prestandan

Concept är en smart programmeringsmiljö som utvecklats särskilt för att skapa optimal produktivitet hos dina kraftfulla styrsystem.

Applikationer

Tillämpningar för processtyrning för:
  • Processtyrning/läkemedel/livsmedelsindustrin
  • Quantum PLC
  • Momentum PLC
  • Atrium-coprocessors

Galleri

  • 1