Lexium 17 & Motors
Inriktat urval av drivningar och motorer, med fokus på fleraxliga tillämpningar, baserat på programmerbara styrenheter
Utgången
Overview
Funktioner
Kraftfullhet med Lexium-servosystem från 1,5 A till 20 A:
- De senaste digitala drivningarna för borstlösa motorer
- ”Allt-i-ett”-koncept med: EMC-filter, enkel indexeringsenhet, bromsresistorer (lägre systemkostnader och minskat panelutrymme) och inbyggd växling för enkelt införande
Gäller för två motorserier.
Lexium BPH borstlösa motorer från 0,4 till 100 Nm:- Borstlösa motorer med högt vridmoment
- Stort kraftområde: 0,4 till 100 Nm kontinuerligt, 1 till 230 Nm toppvärde
- Huvudalternativ: IP67-skydd, broms, SinCos-återkoppling med hög upplösning
- Speciellt utformade för OEM-behov – stort kraftområde: 1,1 till 13,4 Nm kontinuerligt, 2,5 till 38 Nm toppvärde – SinCos-återkoppling med hög upplösning som standard – Huvudalternativ: IP 56-skydd, broms o.s.v.
- Fältbuss: FIPIO, CanOpen (native), Modbus Plus, PROFIBUS DP
- SERCOS: toppmodern helt digital rörelse med Premium- eller Quantum-behandling
Fördelar
Smarta drivningar och motorer med integrerade funktioner i programmeringsspråken för programmerbara styrenheter från Schneider. Serien omfattar också en högpresterande numerisk SERCOS-rörelsebuss som är mycket lätt att dra ledare till.
Applikationer
- Hissanordning/lastbryggor
- Sortering
- Pallastning
- Positionering
- Märkning
- Skärmaskiner
- Matning/säckfyllning
- ...