Modbus

Modbus, populär seriell fältbuss för alla tillämpningar

Modbus är ett kommunikationsprotokoll och är en av de vanligaste kommunikationssätten för industriella automationssystem. Det vanligaste är att Modbus-protokollet används med RS-485, men det finns även varianter för Ethernet och TCP/IP (Modbus TCP).
Modbus Schneider Electric Modbus, populär seriell fältbuss för alla tillämpningar

Funktioner

Ända sedan den lanserades 1979 av Schneider Electric (Modicon) har Modbus®-fältbussen varit en viktig, öppen kommunikationsstandard som stöds av ett stort antal produkter och tillverkare och på dagens marknad.
Med över 7 miljoner noder bara i Nordamerika och Europa är Modbus standard vid integrering mellan olika leverantörer.

I ett typiskt Modbus-nätverk sänds meddelanden via en seriell kommunikationslänk av typen RS232/RS485 (EIA-standard). Modbus-protokollet baseras på master/slav-principen, d.v.s. masterenheten sänder ut en förfrågan och den berörda slavenheten skickar tillbaka ett svar.

Eftersom Modbus är ett protokoll som inte är beroende av det fysiska nätverket kan Modbus serial line integreras sömlöst i Modbus TCP-nätverk med hjälp av enkla gateways. Detta sker transparent för klienttillämpningen.

Tekniska egenskaper:

  • Upp till 247 enheter i ett nätverk
  • Upp till 1 km räckvidd för nätverket
  • Broadcast messaging stöds
  • Standardkablar

Fördelar

Välj det enkla sättet att integrera ny utrustning i din installerade bas Modbus fältbuss är allmänt erkänd och allmänt använd och är fortfarande en viktig, öppen kommunikationsstandard, som stöds av ett stort antal produkter på marknaden idag. Fip och Modbus Plus väljs alltid för sin prestanda, öppenhet och höga integrationsnivå. Med seriella länkar kan du ansluta all utrustning utan att använda protokoll.

En vedertagen standard och det mest använda nätverksprotokollet i den industriella tillverkningsmiljön

  • Öppen kommunikationsstandard
  • Enkel och kostnadseffektiv integration av enheter
  • Enkel integration av ny utrustning i din installerade bas
  • Med omfattande stöd av SCADA- och HMI-mjukvara
  • Mycket omfattande kunskapsbas

Applikationer

  • Modbus serial line kan användas i praktiskt taget alla tillämpningar. Exemplen sträcker sig från små, billiga, enkla I/O-enheter till konfigurationsportar och styrning av frekvensomformare med variabel frekvens. Modbus serial line används faktiskt också för att samla in data från distribuerade effektmätare.
  • PLC'er (serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)
  • De flesta Telemecanique-enheter