Fipio, Fipway

Field bus

Äldre bussar, Legacy
Fipio, Fipway Schneider Electric Field bus

Funktioner

  • Fip: PLC'er (Series 7, Series 1000, Modicon TSX Micro, Premium) – frekvensomformare – IP 20/IP 67 I/O – operatörsterminaler – induktiv identifikation
  • Modbus Plus: PLC'er (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact) – frekvensomformare – IP 20/IP 67 I/O – operatörsterminaler
  • Modbus: PLC'er(Series 7, Series 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) – de flesta Telemecanique-enheter
  • Uni-Telway: PLC'er (Series 7, Modicon TSX Micro, Premium) – de flesta Telemecanique-enheter
  • Seriella länkar: PLC'er(serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)

Fördelar

Modbus-fältbussen är välkänd och välanvänd och utgör fortfarande en betydelsefull, öppen kommunikationsstandard som stöds av ett stort antal produkter på dagens marknad. Fip och Modbus Plus väljs alltid för sina goda prestanda, öppenhet och höga integrationsnivå. Med seriella länkar kan du ansluta valfri utrustning utan att använda protokoll.

Applikationer

  • Alla.