Modbus Plus
Modbus Plus-nätverk
Funktioner
Modbus Plus™ gör tillämpningar enklare och minskar installationskostnader. Den globala databasfunktionen gör det lätt att sända data (broadcast) till alla nätverksnoder samtidigt som bryggor gör att separata Modbus Plus-nätverk kan kopplas samman, vilket möjliggör nästan obegränsad nodräkning. I ett vanligt Modbus Plus-nätverk skickas inbäddade Modbus-meddelanden via en kommunikationslänk av RS485-typ i ett P2P-nätverk av tokentyp. Modbus Plus-nätverken kan användas med Quantum™, Momentum™ och Premium™ PLCer.
För dagens datorer går utvecklingen mot att byta ut RS232 och andra seriella portar mot flera USB-portar. Nyare modeller av bärbara datorer har heller inte PCMCIA-kortplatser av typ III. Därför blir det allt svårare eller till och med omöjligt att ansluta en dator direkt till produkter som programmerbara styrenheter, HMI eller fjärrutrustning via ett Modbus Plus-nätverk, vilket gör att användaren går miste om grundläggande funktioner som exempelvis programmerings- eller avlusningstillämpningar.
Modbus Plus-tillämpning- Programmerbara styrenheter (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact)
- Drivningar
- IP 20/IP 67 I/O
- Operatörsterminaler