SoMove Mobile

Installationsprogramvara för motorstyrenheter för mobiltelefoner

Konfiguration med programvaran SoMove Mobile för mobiltelefoner via Bluetooth™
SoMove Mobile Schneider Electric Installationsprogramvara för motorstyrenheter för mobiltelefoner

Funktioner

SoMove Mobile är en tillämpning som förvandlar din mobiltelefon till ett justerings- och konfigurationsverktyg för drivenheter. Både kraftfull och användarvänlig. Med SoMove Mobile kan du utnyttja den enkelhet som mobiltelefoner ger och de trådlösa anslutningsmöjligheter som Bluetooth® erbjuder.

SoMove Mobile – partner till SoMove
SoMove Mobile är helt kompatibel med SoMove (PC). Konfigurationsfilerna kan enkelt flyttas mellan de två tillämpningarna.

SoMove Mobile – hur skaffar jag det?
SoMove Mobile kan laddas ner kostnadsfritt i avsnittet Programvara/Inbyggd programvara för alla kompatibla produkter.

SoMove Mobile och min mobiltelefon
SoMove Mobile har utvecklats för Symbian-telefoner baserat på standarden Java ME.
För att använda SoMove Mobile behöver du bara kontrollera att din telefon uppfyller följande krav:
Konfiguration: CLDC 1.1
Profil: MIDP 2.0
Java-specifikationsbegäran: JSR 75 (filhantering), JSR 82 (anslutningsmöjlighet till Bluetooth)
Minnesstorlek för Java ARchives: >=512 kb (.jar-filstorlek – utan anpassningsfiler), minsta heapstorlek 2 MB
Storlek på synligt bildområde (arbetsyta på skärmen som tillämpningen tilldelas): Pixelbredd >= 240, om grafiskt tangentbord behövs

Uppgifterna i den här tabellen kan verifieras av tillverkaren av din mobiltelefon eller av operatören.

Mer information finns i Installationshandboken

Fördelar

Konfiguration av drivenheter med programvaran SoMove Mobile för mobiltelefoner via Bluetooth

SoMove Mobile tar dig närmare kunderna – OEM-företag och slutanvändare kan enkelt utbyta konfigurationer via standardtelefontjänster:

  • fjärrutbyte av konfigurations- eller diagnostikfiler via MMS, e-post o.s.v.
  • lokalt utbyte via Bluetooth™, USB o.s.v.

Applikationer

SoMove Mobile är avsedd att användas av all personal som arbetar med installation, drift och underhåll av drivenheter, oavsett om arbetet gäller avlusning, parameterinställning eller överföring av konfigurationsfiler. Den passar särskilt bra för idrifttagnings- och underhållspersonal.

Galleri

  • Configuration with SoMove Mobile software for mobile phones via Bluetooth™