Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Zelio Solid state

Solid State Reläer

Solid State Reläer

Zelio Solid state
        • Bästa pris
          Bild av SSM1D26BD Schneider Electric

          SSM1D26BD

          Solid state relä 4-32VDC/1-60VDC 6A 1-fas DC-omkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1D36BD Schneider Electric

          SSM1D36BD

          Solid state relä 4-32VDC/1-100VDC 6A 1-fas DC-omkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16BD Schneider Electric

          SSM1A16BD

          Solid state relä 4-32VDC/24-280VAC 6A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16F7 Schneider Electric

          SSM1A16F7

          Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 6A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16P7 Schneider Electric

          SSM1A16P7

          Solid state relä 200-265VAC/24-280VAC 6A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16B7 Schneider Electric

          SSM1A16B7

          Solid state relä 18-36VAC/24-280VAC 6A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A36BD Schneider Electric

          SSM1A36BD

          Solid state relä 4-32VDC/48-600VAC 6A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16BDR Schneider Electric

          SSM1A16BDR

          Solid state relä 4-32VDC/48-600VAC 6A 1-fas direkt omkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16F7R Schneider Electric

          SSM1A16F7R

          Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 6A 1-fas direkt omkoppling
        • Bästa pris
          Bild av SSM1A16P7R Schneider Electric

          SSM1A16P7R

          Solid state relä 200-265VAC/24-280VAC 6A 1-fas direkt omkoppling