MiCOM P841

Multifunktionell Ledningsterminal och kontrollenhet för Återinkoppling och Synkrocheck

Del av PowerLogic™

MiCOM P841 är en ledningsterminal-IED med flera funktioner för kontroll och reservskydd i ledningsfack för Transmission och Sub-transmissions nät. Tillgängliga modeller: MiCOM P841
MiCOM P841 Schneider Electric Multifunktionell Ledningsterminal och kontrollenhet för Återinkoppling och Synkrocheck

Funktioner

  • MiCOM P841 Modell A för en-brytarapplikationer med 16 ingångar och14 utgångar
  • MiCOM P841 Modell B för två-brytarapplikationer med 24 ingångar och 32 utgångar

Enfas eller trefas applikationer för automatisk återinkoppling

MiCOM P841 Modell A kan användas som en fristående lösning för automatisk återinkoppling och har funktioner för synkroniseringskontroll för ledningar med en brytare.

MiCOM P841 Modell B kan användas som en fristående lösning för automatisk återinkoppling och synkroniseringskontroll för tillämpningar med dubbla brytare.

Standard tillverkargaranti: 2 år

Fördelar

  • De logiska funktionerna i MiCOM P841-produkterna är extremt mångsidiga, till exempel för att hantera återinkopplingslogiker med ledare/följare i två-brytarapplikationer.
  • Brytarfelsskydd för högspänningsledningar, för en eller två brytare. Brytarfelskyddet kan initieras från interna skyddsfunktioner i P841, och även från externa enheter.
  • Enpolig och trepolig brytaranvändning stöds, med oberoende kontroll- och tillståndsövervakningsstatistik för varje pol
  • Utlösningskretsövervaknings-, styrnings- och föreglingsscheman kan utformas i programvara med grafiskt stöd.
  • Tilläggstillämpningar innefattar användning av P841 för binär I/O-hantering, störningsregistrering eller som gateway till SCADA-protokoll och IEC 61850
  • Flera skyddsfunktioner tillhandahålls, till exempel riktad överström, jordfel, spänning och frekvens. Därför kan P841 införas som reservskydd i Transmission och subtransmissionsapplikationer, eller som huvudskydd för en sub vid subbuppdelning.