MiCOM P740

Samlingsskeneskydd med Centraliserad eller Decentralicerad topologi

Del av PowerLogic™

MiCOM P740 numeriska skyddssystem för samlingsskenor tillhandahåller komplett skydd för alla spänningsnivåer, samlingsskenekonfigurationer med allt från låg till extra/ultrahög spänning.
MiCOM P740 Schneider Electric Samlingsskeneskydd med Centraliserad eller Decentralicerad topologi

Funktioner

MiCOM 740 är en av de snabbaste och mest kompletta i sin klass och tillhandahåller ett säkert och känsligt skydd för samlingsskenekonfigurationer för alla spänningsnivåer. Det anpassas enkelt till olika konfigurationer och kan användas tillsammans med olika CT-typer.


Innovativ konfiguration för centraliserad eller distribuerad arkitektur

MiCOM P740 säkerställer säkerhet, snabbhet och känslighet tack vare dess innovativa konfiguration som inkluderar CT-mättnadsdetektering och dynamiska topologibearbetningsalgoritmer. P740-skydd, ett av de snabbaste som finns (13 ms utlösningstid), som uppfyller de strikta krav som ställs på Elsystem med extra/ultra HV-spänning.

MiCOM P740 differentialskyddsschema för samlingsskenor kan utformas för en centraliserad eller distribuerad arkitektur. Den stöder även enkelt underhåll, drift och framtida expansion av samlingsskenan.


Snabb, anpassningsbar och enkel att underhålla

MiCOM P740 typiskt utlösningstid 11-15 ms möjliggör snabb felbortkoppling. Den kan anpassas till alla samlingsskenekonfigurationer och användas tillsammans med olika CT-typer. En fiberoptisk kabel med hög hastighet som eliminerar störningsrelaterade problem kan användas för kommunikation mellan den centrala enheten och under enheter.


Fullt kommunicerbar

Tack vare tillgången till IEC61850-8-1- och IEC103-protokoll kan P740 enkelt integreras i alla stationskontrollsystem.