MiCOM P746

Centraliserat Samlingsskeneskydd

Del av PowerLogic™

MiCOM P746 numeriskt samlingsskeneskydd erbjuder komplett centraliserad skyddsfunktion för alla spänningsnivåer ända upp till extra högspänning. Tillgänglig modell: MiCOM P746
MiCOM P746 Schneider Electric Centraliserat Samlingsskeneskydd

Funktioner

MiCOM P746 med beprövad teknik och dynamiska topologiska beräkningsalgoritmer ger en kombination av säkerhet, snabbhet och känslighet.

Enkla konfigurationer för centraliserad utformning

MiCOM P746 reläskydd för samlingsskenor erbjuder en centraliserad en-box eller tre-box-utformning och är mycket enkel att använda:

Det behövs inte specialkunskap för att konfigurera systemet och medför enkel användning och underhåll av samlingsskenan.


Snabb, säker och enkel att använda

Med typisk tripptid på 12 ms med kontaktval HighBreakHighSpeed eller 17 ms med standardkontakter, är P746-skyddet ett av de snabbaste i sin klass.

Dessutom kan utlösningarna vara synkrona eller sekventiella.
Samlingsskenans topologi med den dynamiskt växlande driftläggningen visas på vilken PC som helst med "Remote PC HMI" i realtid.


Fullt kommunicerbar

P746 kommunicerar helt med IEC61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus och IEC103 -protokoll och kan lätt integreras i vilket stationskontrollsystem som helst.



MJUKVARU HMI FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV P746:

P746 fjärr-PC HMI har bland annat funktion för att definiera ett enlinjeschema för samlingsskenan P746 genom att använda grafiska ikoner för samlingsskena, CT, brytare och isolatorer. Sedan kan mätvärden och skyddsstatus övervakas i realtid.

Finns på engelska, franska, tyska, spanska, kinesiska och ryska