MiCOM P341 and MiCOM P922G

Hopkopplingsskyddsreläer

Del av PowerLogic™

Hopkopplingsskyddsreläerna MiCOM P341 och P922G uppfyller de skyddskrav som behövs för att använda maskiner parallellt med huvudnätet. Tillgängliga modeller: MiCOM P341, MiCOM P922G
MiCOM P341 and MiCOM P922G Schneider Electric Hopkopplingsskyddsreläer

Funktioner

Hopkopplingsskyddsreläerna MiCOM P341 kan användaranpassas för att uppfylla särskilda krav för olika applikationer. De ger ett fullständigt, kostnadseffektivt och mycket tillförlitligt skydd för maskiner i drift.

MiCOM P341 omfattar också Dynamic Line Rating (DLR)-skydd för att optimera ledningars överföringskapacitet. Genom att ta hänsyn till väderförhållandena i realtid för att beräkna ledningens överföringskapacitet kan du, beroende på omgivningsförhållandena, uppnå ökad överföringskapacitet på 50 % eller mer, jämfört med om du använder de fasta överföringsgränserna för sommar/vinter. På så sätt kan du ansluta mer distribuerad generering (DG), som exempelvis vindparker, till elnätet. DLR är ett prisvärt alternativ för att maximera överföringskapaciteten utan att uppgradera nätet. Det finns även fördelar för vindparksägare eftersom högre intäkter kan uppnås med högre överföringsmöjligheter.

Många olika funktioner och användarvänlig logik
Med denna serie av flerfunktionsreläer säkras flexibel, tillförlitlig integration av skydd, kontroll, övervakning och mätningar för ett stort antal olika applikationer. Användare kan skapa komplexa användaranpassade skyddsscheman med hjälp av den kraftfulla, användarvänliga logiken i MiCOM.

Dessutom finns ett noggrant urval av standardbranschprotokoll, som underlättar integrationen i både nya och befintliga stationskontrollsystem.

Flexibel kommunikation och kostnadseffektiva lösningar
De omfattande skyddsfunktionerna i denna grupp av MiCOM-reläer uppfyller kraven och erbjuder kostnadseffektiva lösningar för de flesta hopkopplings- och DLR-skyddstillämpningar. Produkterna erbjuder också flexibla kommmunikationsalternativ.

Standard tillverkargaranti: 2 år