MiCOM P22x

Motor och överströms Relä

Del av PowerLogic™

MiCOM P22x är en serie skyddsreläer som är utformade för motorskyddsapplikationer och inkluderar en fullständig uppsättning skyddsfunktioner.
MiCOM P22x Schneider Electric Motor och överströms Relä

Funktioner

MiCOM P22x är inte bara tidsbesparande och kostnadseffektiva, utan även tillförlitliga och ökar motoreffektiviteten.

Skydd för motorns ström, spänning och temperatur
MiCOM P22x
utgör en komplett uppsättning av motorskyddsfunktioner baserade på ström-, spännings- och temperaturmätningar. Utöver dessa grundläggande funktioner innehåller reläet även ett stort antal andra funktioner som gör det möjligt att skydda och köra motorn på ett mer effektivt sätt. Systemtillförlitligheten förstärks ytterligare med hjälp av kontroller av skenspänning före start, trippkretsövervakning och brytarfelsskydd.

Funktioner mot start med hög tröghet och anti-backspin säkerställer att rotorn stoppar innan motorn kan startas på nytt. MiCOM P22x-reläet tillhandahåller en TRMS-baserad termisk bild som möjliggör ett effektivt skydd mot överbelastning orsakade av övertoner.

Omfattande funktioner för ett brett urval av applikationer
MiCOM P22x-serien tillhandahåller omfattande skyddsfunktioner för ett brett urval av applikationer. Den är tillgänglig för rackmontage och kompakt kapsling för minimerade installationskostnader. MiCOM P22x förbättrar övervakningsmöjligheten, minskar behovet av dokumentering och utbildning och frigör användarens tid.