Easergy MiCOM P14x

Ledningsskydd för transmission och distributionsnät.

Del av PowerLogic™

Ledningsskydd med avancerade kommunikationslösningar innehållande dedikerade lendingsskyddsfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P141, P142, P143, P145.
Easergy  MiCOM P14x Schneider Electric Ledningsskydd för transmission och distributionsnät.

Funktioner

MiCOM P14x skyddsrelä för ledningar passar speciellt när en komplett eller avancerad skyddslösning krävs. Skydden har avancerad kommunikation och avancerade funktioner för ledningar. De erbjuder också funktionstangenter för lokal kontroll.

Följande modeller finns tillgängliga:

  • P141 – relä för ledningar
  • P142 – relä för ledningar med inbyggd återinkopplingsautomatik
  • P143 – relä för ledningar med inbyggd återinkopplingsautomatik  och synkrocheck
  • P145 – relä för ledningar med inbyggd återinkopplingsautomatik och synkrocheck med utökade lokalkontrollfunktioner

Skyddet finns i 40TE, 60TE eller 80TE bredd, med 4U-höjd, och erbjuder ett komplett och skalbart utbud av ledningsskydd, seriella och Ethernet-kommunikation, inklusive IEC61850 och en flerspråkig HMI-funktion med alternativen engelska, franska, tyska, spanska, ryska och kinesiska.

Fördelar

Avancerat ledningsskydd
  • Omfattande funktionalitet för att tillmötesgå alla ledningsapplikationer
  • Programmerbar schemalogik för enkel kundanpassning
  • Omfattande kommunikationsalternativ inklusive IEC 61850 och redundanta Ethernet-portar

Applikationer

  • MiCOM P14x-relä för ledningshantering erbjuder en integrerad lösning för det kompletta skyddet, kontrollen och övervakningen av luftledningar och kablar från distribution till transmissionsnivå
  • MiCOM P14x-utbudet passar alla applikationer där överströmsskydd är ett krav. Det passar direktjordade, impedansjordade, Petersens spoljordade och isolerade system.

Fler länkar