MiCOM P138

Riktat överströmsrelä för Järnvägsapplikationer

Del av PowerLogic™

MiCOM Px30-järnvägsskydd är en serie av skyddsenheter för kontaktskenor och järnvägsapplikationer. P138 erbjuder speciellt ett riktat överströmskydd för applikationer med kontaktskenor.
MiCOM P138 Schneider Electric Riktat överströmsrelä för Järnvägsapplikationer

Funktioner

MiCOM P138, som har en bevisad förmåga att erbjuda omfattande och effektivt skydd, kan användas i en hel rad applikationer. Ett användarvänligt gränssnitt och flera kommunikationsportar erbjuder enkel konfiguration. MiCOM P138 är väldigt flexibel kan anpassas till användarens specifika krav.


Oberoende inställningsgrupper och förenklad konfiguration

MiCOM P138 möjliggör en hel rad applikationer för att skydda strömförsörjningar och kontaktskenor i klassiska och autotransformatormatade (AT) system. Skydden har enkel anslutning till i princip alla typer av stationskontroll och hanteringssystem. Det har även en omfattande uppsättning reservskyddsfunktioner och kontrollfunktioner.

Fyra oberoende inställningsgrupper med användarvänligt kontrollgränssnitt lagrar skyddsparametrar och aktiverar olika inställningar för olika driftskrav eller alternativamatningar. Omfattande informationsinsamling av data är också möjligt.

Med MiCOM P138 ingår även InterMiCOM fjärrskydd. Skydden finns tillgängliga i en modulär design, och kan monteras i rack, panel eller bakplan.


Flexibilitet och enkel integrering

Den användarvänliga MiCOM P138 är utrustad med en 1A/5A mjukvaruinställning, och två fjärrkommunikationsgränssnitt. Den är även försedd med funktionen InterMiCOM fjärrskyddsgränssnitt. Användare kan anpassa MiCOM P138 till sina egna applikationer, och dess flexibilitet möjliggör enkel integrering med olika stationskontrollsystem.

Galleri

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI