Easergy MiCOM P63x

Differentialskydd för komplett skydd av krafttransformatorer.

Del av PowerLogic™

Easergy MiCOM P63x seriens transformatordifferentialskydd är konstruerade för snabb, selektiv felbortkoppling av kortslutningar för transformatorer, motorer, generatorer med mera. Tillgängliga modeller: MiCOM P630C, P631, P632, P633, P634.
Easergy MiCOM P63x Schneider Electric Differentialskydd för komplett skydd av krafttransformatorer.

Funktioner

MiCOM 63x tillhandahåller snabb och selektiv differentialskyddsfunktion och dess gränssnitt kan enkelt anslutas till stationskontrollsystem och/eller SCADA-system. Skyddet är användarvänligt och tillhandahåller tydlig information från omfattande övervakning och mätning.

Trelindnings differentialskydd med snabb felbortkoppling

MiCOM P63x tillhandahåller trelindnings differentialskydd med snabb felbortkoppling som använder en trippel-lutnings karakteristik med två högstegsinställningar i kombination med inkopplingsstabilisering, övermagnetisering och stabilisering mot genomgående felström.

Genom att ange de nominella värdena för transformatorns märkeffekt och kopplingsart och ingående strömtransformatorers omsättning, erhålls amplitud och vektorgruppmatchning automatiskt. Skydden har även många kompletterande skyddsfunktioner. MiCOM P63x har fyra inställningsgrupper för enkel anpassning till olika driftsförhållanden.

Systemmångsidighet och enkla, tydliga avläsningar

MiCOM P63x är utrustad med 1A/5A-ingångar. Skydden har två kommunikationsportar för SCADA och RTU anslutning samt åtskilliga kommunikationsprotokoll. Det möjliggör enkla och kompletta inställningar och hämtning av data. Finns för front eller bakplansmontage. MiCOM P63x kan utrustas med InterMiCOM-gränssnittet för direktkommunikation mellan två reläskydd.

Galleri

  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 40TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 84TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 40TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 84TE