Standard IEC 61850

Interoperabilitet för avancerade skydds- och kontrollapplikationer.

IEC 61850 är den nya internationella standarden för kommunikation i ställverk. Den möjliggör integrering av alla skydd, all kontroll, mätning och alla övervakningsfunktioner i en station, och tillhandahåller dessutom förutsättningar för höghastighetskommunikation mellan skyddsenheter för skyddsscheman.
Standard IEC 61850 Schneider Electric Interoperabilitet för avancerade skydds- och kontrollapplikationer.

Funktioner

IEC 61850 kombinerar Ethernets bekvämlighet med den prestanda och säkerhet som är nödvändig i stationer idag.

Efter 10 års aktivt deltagande av flera Schneider Electric-experter i IEC- och UCA-arbetsgrupper som utvecklat denna nya kommunikationsteknologi för stationer, och efter lyckade interoperabilitetsdemonstrationer vid CIGRE 2004 och många andra events, har Schneider Electric Automation ägnat mycket tid åt att anpassa sina skydds- (MiCOM P-utbudet) och kontroll- (MiCOM C-utbudet) enheter för att stödja denna nya internationella standard.

Skyddsreläna integrerar med PACiS kontrollsystem via IEC 61850 8-1 stationsbuss och kan samtidigt samverka med våra egna eller andra tillverkares Merging Units genom IEC 61850 9-2 processbuss, och kompletterar därmed Schneider Electric Automations erbjudande om en IEC 61850-helhetslösning för din station.

Schneider Electric ger dig lösningar som tillåter migrering från konventionella stationskontrollsystem eller stationskontrollsystem baserade på Legacy-protokoll till IEC 61850-baserad SAS. Reläer som redan levererats med UCA2 för Ethernet kan enkelt uppgraderas till IEC 61850, medan reläer som stödjer andra kommunikationsprotokoll kan integreras med hjälp av "proxy"-servrar.

Fördelar

  • Kostnadseffektiv lösning genom reducerad trådning mellan enheter
  • Flexibel programmering gör att relän och nya skyddsfunktioner kan läggas till utan att påverka hårdtrådningen.
  • Inga externa protokollkonverterare behövs, och enheter och system kan enkelt uppgraderas till IEC 61850