Easergy MiCOM P34x

Generatorskydd.

Del av PowerLogic™

Flexibelt och pålitligt skydd och kontrollenhet med övervakning och mätfunktioner för små medel och stora generatorer.
Easergy MiCOM P34x Schneider Electric Generatorskydd.

Funktioner

MiCOM-generatorskyddsreläer tillhandahåller en flexibel och tillförlitlig integrering av funktioner för skydd, kontroll, övervakning och mätning.

Det breda urvalet av funktioner som erbjuds i denna serie erbjuder ett komplett skydd och kontroll. Deras flexibilitet ger kostnadseffektiva lösningar för en omfattande rad tillämpningar.

Fördelar

Komplett skydd via kraftfull, användarvänlig logik

Med sina omfattande funktioner erbjuder MiCOM:s tre olika modeller ett komplett skydd och kontroll för ett brett urval av tillämpningar. Dessa omfattar de flesta installationer, allt från små generatorer till sofistikerade system.

Genom att använda relänas kraftfulla men lättanvända PSL (Programmable Scheme Logic) kan användare skapa komplexa skyddsscheman.

Dessutom finns ett förstklassigt urval av branschstandardprotokoll tillgängligt för kommunikation, inklusive IEC 61850,  vilket underlättar integrering i både nya och befintliga stationskontrollsystem.

Applikationer

MiCOM P34x lämpar sig för skydd av en rad olika generatorer som fordrar ett förstklassigt men också kostnadseffektivt skydd.

P34x-serien omfattar små generatorer med allt nödvändiga branschstandardskyddsfunktioner och utökas till större eller viktigare generatorer med 100 % statorjordningsfelskydd via en 3:e övertonsmätningsteknik, eftersläpning och oavsiktlig spänningssättning vid stillaståndsskydd.

Seriens avancerade modeller erbjuder ledande tekniker för stora generatorer, inklusive spänningsingångar för jordfels-/interturn-skydd och 100 % statorjordfelsskydd via en lågfrekvent ströminjiceringsteknologi.