Easergy Sepam 80 NPP
Reläskydd för kritisk kraftförsörjning.
Funktioner
Sepam-serien 80 NPP är utformad, tillverkad och testad för att uppnå så hög funktionssäkerhet som är möjligt för ett Sepam-relä.
Eftersom Sepam NPP-serien är tillverkad i sin helhet i Schneider Electrics egna anläggningar säkras fullständig spårbarhet från enskild elektronisk komponent till produkt.
Avancerade testprocedurer genomförs för att uppfylla de krav som som används i kärnkraftverk: RCCE.
Sepam-serien 80 NPP erbjuder alla tillämpningar som 80-standardserien har, plus specialutvecklad firmware och hårdvara som uppfyller dessa standarder.
Avtalsenlig garantitid: 2 år
Fördelar
Med Sepam-serien 80 NPP kan du minska riskerna för människor och de finansiella riskerna.
Om du redan använder Sepam 80-serien vet du att den erbjuder ledande produkter när det gäller tillförlitlighet och underhåll.
Genom att välja SEPAM NPP-serien väljer du maximal stabilitet för inbyggd firmware.
Med vår erfarenhet inom skyddsprodukter och processpårbarhet kan du slappna av eftersom du vet att din enhet är helt spårbar och har stöd i många år framöver.