Upptäck EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
Upptäck EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
Om EcoStruxure Geo SCADA Expert
EcoStruxure Geo SCADA Expert är en öppen mjukvaruplattform som ger kraftfulla funktioner för hantering av infrastruktur för fjärrstyrd drift. Larm, händelser och historiska data samlas in av servrar över olika avstånd och görs tillgängliga för lokala användare och fjärranvändare via integrerade klienter och datahanteringsapplikationer. SCADA-värden innehåller protokolldrivrutiner, en realtidsdatabas, historik, webbserver, avancerade larmfunktioner och rapportering. Den kan användas lokalt i datacenter eller i molnmiljöer. Geo SCADA-system är utformade för att fungera dygnet runt med onlinekonfiguration av kommunikation och RTU:er. Typiska användningsområden är uppströms, rörledningar, vattennät och förnybar energi. Integrerade kartfunktioner möjliggör ett komplett GeoSCADA-system som ger din verksamhet möjlighet att förändras.
Vad EcoStruxure Geo SCADA Expert kan göra för dig
Vad EcoStruxure Geo SCADA Expert kan göra för dig
EcoStruxure Geo SCADA Expert håller igång

- Gör konfigurationsändringar utan att bygga om eller starta om
- Två- och trevägs redundans med punkt och klick-inställning
- Klienter visas kvar vid serverbyten
- Servrar och kunder kan uppgraderas oberoende av varandra under drift
- Dynamisk konfigurering av kommunikation med många inbyggda protokoll, inklusive DNP3, IEC 60870-5, IEC 61850, Modbus och OPC
EcoStruxure Geo SCADA Expert är skalbar

- Värd över 1 miljon poäng (taggar) i en enda serverdatabas
- Lägg till synkroniserade servrar för att dela användarbelastning med stöd för hundratals användare
- Nätverksanslutna flera servrar i ett WAN-nätverk och visa sammanfogade data på klienter
- Anslut flera system i en hierarki med standardprotokoll
Geo SCADA Expert sköter och lagrar dina data

- Inbyggd historik för insamlade och beräknade data och kvalitet
- Analys för beräkning av egna mått och intervall
- Händelse- och larmloggar med många attribut för sökning och analys
- Ändringslogg för konfiguration för att spåra dataändringar
- Hantera konfigurationen av SCADAPack-, Realflo- och Trio-enheter
Vi presenterar programvaran EcoStruxure Geo SCADA Expert 2025

- Dra nytta av Python på begäran för integrerad Python-programmering med SCADA för att möjliggöra gränssnitt och avancerad analys
- Replikera data och konfiguration över SCADA-nivåer och skicka data till historiker och program
- Visa efterlikningar och trender med utökningen av Geo SCADA-mobilappen
- Säkra vanliga industriprotokoll med IT/OT-branschstandarder som exempelvis TLS för Modbus
- Inbäddad Geo SCADA visas i sammanhang i en OMI-webbmiljö med flera skärmar genom AVEVA UOC-integrering
Fördelar med EcoStruxure Geo SCADA Expert
Fördelar med EcoStruxure Geo SCADA Expert
Effektivt att underhålla
Se till att fjärrenheternas konfiguration och beteende överensstämmer med mallarna.
Tryggt och säkert
Funktioner för internetsäkerhet inkluderar säkerhetsfunktioner för Transport Layer Security och enhetsprotokoll.
Larmeffektivitet
Många inbyggda funktioner för larmhantering och minskning för att uppfylla kraven för kontrollrum.
Programmerbarhet
Skapa logik, skript och gränssnitt med öppen programmering, till exempel Python.
Funktioner
Funktioner
Fakta om EcoStruxure Geo SCADA Expert
- EcoStruxure Geo SCADA Expert använder högpresterande grafik, geografiska skärmar, historikanalys och intelligenta larm för att leverera datainformation i realtid.
- Den totala ägandekostnaden är en viktig faktor för att mäta värdet av ett SCADA-system och Geo SCADA sänker kostnaden för konfiguration och datahantering.
- Minska kostnaderna för hela systemet med optimerade SCADA-funktioner, skalbarhet, enkla att ändra och replikera objektmallar och fjärråtkomst via mobila enheter.
- Direktlarm automatiskt till e-post- och meddelandesystem med hjälp av anpassningsbara regler.
Geo SCADA lanseras regelbundet med nya funktioner för nuvarande och nya användare. På så sätt kan du hålla jämna steg med ny teknik och kraven på cybersäkerhet.
- OPC UA-dataserver
- Anslut till Geo SCADA eller andra system med OPC UA.
- AVEVA PI och CONNECT datatjänstintegrering
- Mata Geo SCADA Expert-historikdata direkt till AVEVA PI-historikern.
- Serverprogrammering
- Python på begäran med Geo SCADA API
- MQTT-integrering
- Sparkplug-server
- Mobil grafik
- Mimics i Geo SCADA Mobile
- Protokoll och säkerhet
- TLS för Modbus, DNP3 och 60870
- AVEVA Unified Operations Center (UOC)-integrering
- Geo SCADA Viewer för OMI Web Widget
Geo SCADA:s funktioner kan användas i olika skalor - från datacenter till HMI-panel.
- Nya tillämpningar
- Vissa tillämpningar kräver datorbaserad fjärrdatainsamling med lokal logik och display
- Geo SCADA Gateway-licensiering möjliggör kostnadseffektiv driftsättning av SCADA-fjärrprogramvara.
- Vad gateway-system kan göra
- Anslut till lokala enheter som PLC, RTU:er, mätsystem och IT-infrastruktur.
- HMI Ange en lokal e till en lokal skärm.
- Hantera lokal processtyrning med dess 1131-logik.
- Överför information till nästa nivå av övervakning och styrning med våra Gateway datagränssnitt, oavsett om det gäller Geo SCADA eller andra program.
- Hantera och konfigurera fjärrenheter med den avancerade DNP3-drivrutinen med SCADAPack-integrering.
- Anslut till lokala enheter som PLC, RTU:er, mätsystem och IT-infrastruktur.
Demo
Demo
Läs om hur du installerar demoversionen av EcoStruxure Geo SCADA Expert
Instruktionsvideor
Instruktionsvideor
Klientvisning
En introduktion till ViewX-klienten.
Servervisning
En introduktion till ViewX-servern.
Arkitekturer
Alternativ för systemarkitektur.
Konfiguration
En introduktion till konfigurationen.
Användningsområden
Användningsområden
Energi- och kemikalieindustri
Vatten och avlopp
Utforska merFörnybar energi
Utforska mer
Ytterligare information
Ytterligare information
Relaterade produkter
Geo SCADA Expert Licensing
Geo SCADA Expert Licensing
Geo SCADA Expert-servrar licensieras efter antal poäng. Det gör vi eftersom Geo SCADA kan skalas från 250 punkter i steg till över en miljon punkter på en server. Vi paketerar in de flesta drivrutiner som DNP3, OPC-DA Server, SCADAPack, RealFlo med mera. Geo SCADA Expert-klienterna är licensierade individuellt och i paket för den fullständiga Windows-klienten ViewX och webbklienten Virtual ViewX. Vi gör detta eftersom Geo SCADA kan skalas upp till hundratals klienter. Geo SCADA-arkitekturen kan omfatta upp till sex synkroniserade servrar per databas och flera databaser per system. Stöd för två- och trevägsredundans. Varje server kräver en licens. Det finns licensalternativ för att lägga till Crystal Reports och vissa specifika drivrutiner, men de flesta kommunikationsdrivrutiner ingår i Geo SCADA-serverlicenserna. Geo SCADA-serverlicenser inkluderar funktioner för inbyggd historiker, larmsystem, omdirigering av larm till meddelandehantering, extern SQL-åtkomst och OPC UA och mycket mer. Licenser kan utfärdas som USB-donglar eller maskinlåsta filer. Det finns separata artikelnummer för dessa typer. De nya Gateway-licensalternativen ger en billigare licens för servrar med 300, 3 000 eller 30 000 punkter och en enda lokal ViewX-klient. Dessa kan vara kostnadseffektiva för arkitekturer för lokal dataaggregering.