Exiway Easyled
Smart nödljusarmatur för mindre installationer. Endast 37 mm djup. Finns som standardversion och självtestversion.
Utgången
Produkter
Overview
Funktioner
Exiway Easyled är idealisk för små installationer som restauranger, butiker, små byggnader och kontorsbyggnader. Exiway Easyled erbjuder allt du kan förvänta dig av en nödbelysningsenhet i kombination med Schneider Electric-kunskap och expertis. Huvudfunktioner
Teknisk information
- Optimerat produktutbud för att tillgodose de viktigaste behoven hos små anläggningar och byggnader
- Mycket attraktiv finish och utseende
- LED-teknik: extra låg energiförbrukning och extra lång livslängd: 85 000 timmar (10 år)
- Endast 37 mm tjock!
- Certifierad av oberoende organisationer: NF, ENEC
- Ljusflöde garanterat över tid
Teknisk information
- Från 70 till 450 lm
- IP 42, IK 07
- Permanent-/ beredskapsdriftlägen
- 1 timme, 2 timmar och 3 timmar batteritid
- LED-teknik tillgänglig på alla produkter
- Uppfyller EN 60598-2-22
Fördelar
Enkelt att välja
Mycket tunn design
Extra lång livslängd (100,000 timmar)
Låg energikonsumtion, energieffektiv
Applikationer
Utvecklad för alla typer av små byggnader tex: hotell, kontor, butiker.





