HART

Anslutning till allmänt använd instrumenteringsfältbuss

Anslut till HART-enheter och utnyttja kraften i intelligent enhetsdata för driftförbättringar.
HART Schneider Electric Anslutning till allmänt använd instrumenteringsfältbuss

Funktioner

HART-lösningen låter fjärrsystem skaffa digitaldata via Ethernet från HART-instrument (sensor eller ställdonsenheter) på strömslingor med 4–20 mA. HART-data såsom processvärden och diagnostisk information kan läsas av programmerbara styrenheter, persondatorer och HMI:er.
  • Stort temperaturområde
  • 24 V DC spänning
  • Kompatibilitet 4–20 m A HART-signaler
  • Stöder HART-protokoll v5, v6, v7
  • Uppfyller CSA, CE, RoHS
  • Lättanvänd konfiguration

Fördelar

Anslut till HART-enheter och utnyttja kraften i intelligent enhetsdata för driftförbättringar.
  • De flesta styrsystem kan bara övervaka eller styra ett fältinstruments (en enhets) enkla variabel via den analoga signalen med 4–20 mA.
  • HART-gränssnittet möjliggör Ethernetåtkomst till de många extra smarta instrumentvariablerna och -parametrarna från HART. -  PV-, SV-, TV-, QV-enhetsstatus ...
  • Underlättar konfigurationen, kalibreringen, underhållet och diagnostiseringen av fjärrfältinstrument från HART.
  • Låter användarna ta del av förebyggande underhållsinformation från HART:s smarta instrument. Detta kan möjliggöra ett förutsägbart underhåll vilket sparar pengar.

Applikationer

HART är väletablerad inom många processindustritillämpningar i vertikaler såsom vatten och avloppsvatten och gruvdrift, mineralutvinning och metaller. Även allmänt använd inom livsmedelsindustrin.