AV transientskydd
Skyddar mot skadliga strömfluktuationer
Overview
Funktioner
Blixtnedslag och överspänningar kan ge permanenta skador på din elektroniska ljud- och bildutrustning. Även små överspänningar kan påverka prestandan för din elektronik. Den här enheten skyddar din värdefulla utrustning från riskerna med dålig ström.
Fördelar
Skydd
- Störningsfiltrering - åskskydd dämpar EMI/RFI-linjebrus som kan orsaka datafel och låsning av tangentbordet, vilket ger bättre funktionalitet hos den skyddade utrustningen.
- IEEE genomsläppsklassificering och överensstämmelse med UL 1449 - Vid IEEE:s tester simuleras en transient på 6 000 volt, som kan uppstå t.ex. vid en direktträff av blixten. Genomsläppsklassificeringen anger den största spänning som kan nå utrustningen när den skyddas av ett åskskydd. En lägre genomsläppsklassificering anger ett bättre skydd. Den bästa klassificeringen för skydd mot allvarliga överspänningar och strömspikar är enligt UL 330 volts genomsläpp. APC:s PowerManager har en genomsläppsspänning på 40 V vilket är långt bättre än UL:s krav.
- Felsäkert läge - De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.
- Katastrofskydd - åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.
- Felindikator för byggnadens kabeldragning - Varnar dig omedelbart för kopplingsproblem som exempelvis felaktig jordning som kan orsaka stötar eller förhindra ett korrekt åskskydd.