NetShelter Data Center Containment

Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.

Del av NetShelter

Intelligenta lösningar för luftinneslutning som skyddar kritisk IT-utrustning och personal.
NetShelter Data Center Containment APC Brand Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.

Funktioner

EcoAisle är en intelligent, termisk inneslutningslösning konstruerad för att öka kylsystemets effektivitet samtidigt som det skyddar kritisk IT-utrustning och personal. AFC (Active Flow Control), tillgänglig i EcoAisle, erbjuder funktioner för kommunikation med kylsystemet för att dimensionera kylluftflödet så att det matchar IT-utrustningens belastning, och på så sätt minska fläktarnas energiförbrukning jämfört med konventionella kylsystem. Eco Aisle-systemet kan anpassas till varierande rackhöjder, aisle-bredder och rackdjup för att klara både varm och kall aisle-inneslutning. Luftåterföringssystemet i EcoAisle erbjuder en centraliserad returväg för varmluft för rumsbaserade CRAC/CRAH-enheter eller externa luftbehandlingssystem. Tillvalssystemet UL723:s listade brandskyddssystem använder temperaturgivare för att fälla ner takpaneler i händelse av brand. Brandskyddssystemet kan även användas tillsammans med en fältmonterad rökdetektor som aktiveras i händelse av rök i gången (aisle). EcoAisle ger en säker och effektiv miljö för IT-utrustning och personal som installerar ytterligare funktioner för högeffektiv LED-belysning med rörelsedetektor. EcoAisle kan nyttjas i zoner eller moduler för att nyttja dess fördelar på antingen rack- eller radnivå.

Fördelar

Anpassningsbarhet
  • Modulär strategi - Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Flexibilitet - Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
  • Luftåterföringssystem - Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
Rörlighet
  • Säkra gliddörrar - Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall
  • Takplattor - Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
  • Brandskyddssystem - Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
  • Modulär konstruktion - En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Dörr med envägslås - Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
Tillgänglighet
  • Skalbara densiteter - Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
  • Åtkomst ovanför gång (aisle) - Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
Total ägandekostnad
  • Verkningsgrad - Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.
  • Aktiv luftflödesstyrning - Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • EcoLEDgy-driven belysning - Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off