Nedtransformator

Nedtransformatorn omvandlar högspänning (208 eller 200 V~) till lågspänning (120 eller 100 V~) för strömförsörjning av lågspänningsutrustning (växelström).

Låsbara strömkablage (IEC) för IT-miljö
Nedtransformator APC Brand Nedtransformatorn omvandlar högspänning (208 eller 200 V~) till lågspänning (120 eller 100 V~) för strömförsörjning av lågspänningsutrustning (växelström).

Funktioner

Den här produktserien erbjuder produkter som har en rackbaserad utformning och passar in i alla standardrack på 19 tum. Produktdesignen stämmer överens med andra APC-produkter, så du kan vara säker på ett jämnt utseende och känsla. De är endast 2U höga och levererar upp till 4,5 kW till ditt nät. (Anm. 1U motsvarar 1,75 tum, eller 8,9 cm.) De sänker 208 V till 120 V för distribution till nät. De har utformats för att fungera tillsammans med produkterna APC Symmetra och Smart-UPS 208 V.