Konfigurerbara strömtillbehör
Brytare, kabeluppsättningar och tillbehör för att uppgradera och expandera strömfördelningsenheterna
Produkter
Overview
Funktioner
APC:s tillbehör för strömfördelning levererar den flexibilitet och hantering som datacenter kräver. Genom att ett heltäckande sortiment av en- och trefaskablar, brytare, anslutningsset och tillbehör för strömövervakning tillhandahålls, kan datacentrets rörlighet, tillgänglighet och hantering garanteras. Alla våra tillbehör är fabrikstestade och levereras med garanti, och de låter dig skala upp strömfördelningen i ditt datacenter på ett säkert sätt tills den uppfyller dina ökande krav.
Fördelar
Rörlighet
- Stort utbud med tillämpningar - Configure-to-order-processen låter APC konfigurera, installera och testa hela systemet före leverans
- Många ingående och utgående anslutningar - Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.