ProtectNet

Skyddar stationära datorer, servrar och omkopplare

Del av SurgeArrest

Avancerat överspänningsskydd mot skadliga transienter i datorn, AV-systemet och nätverksdataledningar
ProtectNet APC Brand Skyddar stationära datorer, servrar och omkopplare

Funktioner

Majoriteten av alla skador från överspänning orsakas av överspänning och strömspikar som färdas längs oskyddade datakablar. Dessa överspänningar bildas på en mängd olika sätt, inklusive statisk elektricitet och blixtnedslag. Om dina datakablar lämnas oskyddade utsätter de nätverkskort, A/V-komponenter, modem och annan nätverksutrustning för skadlig elektrisk transiens. ProtectNet-serien med fristående åskskydd skyddar enskilda datakablar, inklusive telefon- och nätverkskablar, koaxialkablar med mera. Om du sätter in en ProtectNet i din datakabel och ansluter den till jordledningen skyddar det mot att överspänningar förstör din produktivitet och kostar dig pengar.

Fördelar

Skydd
  • Skydd mot åska och transienter - För att förhindra att utrustningen skadas av transienter och spikar.
  • Felsäkert läge - De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.
  • Dataledningsskydd - Skydd av datalinjer (Ethernet, koaxialkablar och telefonlinjer) ger komplett åskskydd för din utrustning. Det är mycket viktigt att skydda utrustningen mot överspänningar som kommer in "bakvägen" via dataledningarna, eftersom de kan vara lika skadliga för utrustningen som överspänningar som överförs via strömkablarna.