SurgeArrest Essential

Grundläggande skydd för datorer och elektronik

Del av SurgeArrest

Garanterat skydd mot överspänning och åska
SurgeArrest Essential APC Brand Grundläggande skydd för datorer och elektronik

Funktioner

APC SurgeArrest Essential-serien ger enklare överspänningsskydd för datorer och hushållselektronik.

Grenuttagen ger det mest prisvärda överspänningsskyddet för dina enheter. Nyckelfunktionerna omfattar USB-uttag för laddning av mobila enheter och LED-indikatorer för tydlig statusidentifiering.

Typiska användningsområden för grenuttag i Surge Arrest Essential-serien är datorer, routrar, modem, hemnätverk, digitalboxar och strömmande mediespelare på ingångsnivå.

Fördelar

Skydd
  • Störningsfiltrering - åskskydd dämpar EMI/RFI-linjebrus som kan orsaka datafel och låsning av tangentbordet, vilket ger bättre funktionalitet hos den skyddade utrustningen.
  • IEEE-genomsläppsratingar och uppfyllnad av regleringar - Grundlig testning utförd av tredje part innebär att du kan känna dig säker på att APC:s transientskydd kommer att skydda utrustning och data från potentiellt skadliga överspänningar och strömspikar.
  • Skydd mot åska och transienter - För att förhindra att utrustningen skadas av transienter och spikar.
Säkerhet
  • Felsäkert läge - De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.
  • Katastrofskydd - åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.
  • Felindikator för byggnadens kabeldragning - Denna LED upplyser användaren pm potentiellt farliga kabelproblem i väggkretsen.
  • Indikator för fungerande skydd - SurgeArrest varnar om dess kretsar har skadats genom blixtnedslag eller strömtransient och den inte kan ge ett hundraprocentigt skydd. Om garantin fortfarande gäller, ersätter APC i så fall kostnadsfritt den skadade SurgeArrest.
marketing features
  • Återställbar automatsäkring - Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
  • Dataledningsskydd - Skydd av datalinjer (Ethernet, koaxialkablar och telefonlinjer) ger komplett åskskydd för din utrustning. Det är mycket viktigt att skydda utrustningen mot överspänningar som kommer in "bakvägen" via dataledningarna, eftersom de kan vara lika skadliga för utrustningen som överspänningar som överförs via strömkablarna.