Högpresterande åskskydd

Maximalt skydd och bästa bekvämlighet för datorer, bärbara datorer och annan elektronik

Del av SurgeArrest

Världens enda transientskydd med en borttagbar kabelledare och roterande sladdhållare.
Högpresterande åskskydd APC Brand Maximalt skydd och bästa bekvämlighet för datorer, bärbara datorer och annan elektronik

Funktioner

APC SurgeArrest® Performance-serien erbjuder vår högsta nivå av överspänningsskydd för arbetsdatorer, avancerad elektronik och annan känslig utrustning. Det här sortimentet grenuttag är vår främsta serie förstklassiga överspänningsskydd och erbjuder vår högsta jouleklassning och flest antal uttag. SurgeArrest-prestanda erbjuder även USB-uttag, säkerhetsjalusier, överbelastningsindikatorer och sladdhantering. Vanliga användningsområden för grenuttag i Surge Arrest Performance-serien är avancerade datorer, kylskåp, tvättmaskiner, tv-apparater och ljudsystem.

Fördelar

Bekvämlighet
  • Utrymme för nätadapter - Anslut klumpiga nätadaptrar utan att blockera övriga uttag.
Skydd
  • Splitter för telefonlinje - Medger användning av två utrustningar samtidigt, som t.ex. modem och telefon.
  • Störningsfiltrering - åskskydd dämpar EMI/RFI-linjebrus som kan orsaka datafel och låsning av tangentbordet, vilket ger bättre funktionalitet hos den skyddade utrustningen.
  • Dataledningsskydd - Skydd av datalinjer (Ethernet, koaxialkablar och telefonlinjer) ger komplett åskskydd för din utrustning. Det är mycket viktigt att skydda utrustningen mot överspänningar som kommer in "bakvägen" via dataledningarna, eftersom de kan vara lika skadliga för utrustningen som överspänningar som överförs via strömkablarna.
  • IEEE genomsläppsklassificering och överensstämmelse med UL 1449 - Vid IEEE:s tester simuleras en transient på 6 000 volt, som kan uppstå t.ex. vid en direktträff av blixten. Genomsläppsklassificeringen anger den största spänning som kan nå utrustningen när den skyddas av ett åskskydd. En lägre genomsläppsklassificering anger ett bättre skydd. Den bästa klassificeringen för skydd mot allvarliga överspänningar och strömspikar är enligt UL 330 volts genomsläpp. APC:s PowerManager har en genomsläppsspänning på 40 V vilket är långt bättre än UL:s krav.
  • Katastrofskydd - åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.
Säkerhet
  • Kabelhantering - Underlättar arrangemang av strömkablar.
  • Justerbar kabelhantering - Håller sladdar och kablar snyggt organiserade.
  • Överbelastningsindikator - Indikatorlampan tänds när ansluten utrustning drar mer ström än enhetens kapacitet.
  • Uttag med skydd mot stötar - Luckor ser till att användaren inte kan komma i kontakt med oanvända uttag.
  • Site wiring fault indicator - För att åskskydden ska fungera korrekt krävs rätt anslutna och jordade uttag. åskskyddet detekterar farliga fel i nätanslutningen innan du ansluter utrustningen.
  • Indikator för fungerande skydd - SurgeArrest varnar om dess kretsar har skadats genom blixtnedslag eller strömtransient och den inte kan ge ett hundraprocentigt skydd. Om garantin fortfarande gäller, ersätter APC i så fall kostnadsfritt den skadade SurgeArrest.
  • Felsäkert läge - De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.
marketing features
  • 180 graders roterande sladdhållare - En 180 graders roterande kabel med avlastningsfunktion ger flexibilitet när SurgeArrest-enheten ska placeras och vid indragning av strömkabeln.
  • Kabelhantering - Minskar oordning bland kablar.
  • Skydd mot åska och transienter - För att förhindra att utrustningen skadas av transienter och spikar.