Back-UPS CS
Mest prisvärt batteribackup och skydd för kontorsdatorer.
Utgången
Overview
Funktioner
Back-UPS CS ger det mest prisvärda skyddet för datorsystem i företag och kontor. Systemet ger dig batteribackupström som låter dig arbeta genom korta och medellånga strömavbrott. Det skyddar dessutom din utrustning från skadliga överspänningar och strömspikar i el- och telefonledningar. Den prisbelönta programvaran stänger automatiskt ned datorsystemet vid ett längre strömavbrott. Fler funktioner som akustiska larm, statuslampor (lysdioder), batteri som kan bytas av användaren, kretsbrytare med tryckknapp och uttag med mellanrum för transformatorblock gör Back-UPS CS till den perfekta enheten för att skydda företagets produktivitet från det konstanta hotet från strömavbrott och förlorade data.
Fördelar
Bekvämlighet
- LED-statusindikatorer - Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
- Batteribyte utan verktyg - Tillåter snabbt och enkelt batteribyte.
- Automatiskt självtest - Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
- Uttag med mellanrum för transformatorblock - Skydda utrustningen med ingående transformatorblock utan att blockera tillgången till andra uttag.
- Akustiska larm - Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
- Batteriskyddade och åskskyddade uttag - Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
- Kraftkonditionering - Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
- Godkänt av säkerhetsorgan - Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
- Återställningsbara kretsbrytare - Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
- Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av - Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
- Hot swap-bara batterier - Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
- Kallstart möjlig - Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.